フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
SELN
Electric Actuators
ELCS Electric Cylinder
ELCSM Series
ELCSM Series - Electric Cylinders - Linear Actuators/Ultrathin Guide Rod Type
SELN
...
ELCS Electric Cylinder
ELCSM Series
ELCSM Series - Electric Cylinders - Linear Actuators/Ultrathin Guide Rod Type
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ELCSM6LC-04-25
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Model
MODEL
Size
SI [mm]
Bearing Type
BT
Motor Direction
MD
Motor type
MT
Screw type
SCT
Screw Thread pitch
SCP [mm]
Stroke
ST [mm]
Table Position
POS [mm]
Brake
BR
Controller
CO
Cable type
CT
Cable Length
CL
Horizontal handling weight
HHW [kg]
Vertical handling weight
VHW [kg]
Thrust
THR [N]
1
2
ELCSM6LC-04-25
6
L: Linear Bearings
C: Up Cable
NO Symbol: Closed-loop Stepper Motor
NO Symbol: T Screw
04
25
0.00
NO Symbol: Without Brake
NO Symbol: Without Controller/Driver
NO Symbol: Standard Cable
NO Symbol: Without Cable
2.00
0.50
12~28
ELCSM10LC-05-25
10
L: Linear Bearings
C: Up Cable
NO Symbol: Closed-loop Stepper Motor
NO Symbol: T Screw
05
25
0.00
NO Symbol: Without Brake
NO Symbol: Without Controller/Driver
NO Symbol: Standard Cable
NO Symbol: Without Cable
6.00
1.50
22.5~63
圧縮表現を表示 (2 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
SELN
- ELCSM Series
ショートテキスト
Electric Cylinders - Linear Actuators/Ultrathin Guide Rod Type
最終更新日
15.02.2025 06:12:19
単位
キーワード
Electric Actuators
Electric Cylinder
Electric Cylinders
Guide Rod Type
Linear
Series
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties